{"product":{"productId":"agid.23530","price":37.71,"name":"Volants pleins avec poignée tournante, pouces"},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Finition
Poli finition miroir.
Afficher plus
Afficher moins
Volant plein avec poignée tournante, forme E, avec trou lisse, pouces
à partir de
37,71 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse, pouces
à partir de
72,79 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le volant est livré avec la poignée non montée.
Sur demande
Autres alésages.
Indication de dessin
Forme D : avec avant-trou
Forme E : avec trou lisse
Forme E : avec trou lisse