FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rallonge six pans
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
3/4-10
E en pouces
1.443
H en pouces
1.875
SW en pouces
1.250
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought