FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou à embase
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
1/4-20
A en pouces
0.125
D1 en pouces
0.625
H en pouces
0.375
SW en pouces
0.500
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought