Écrou à embase pivotante acier de traitement trempé et bruni 07242-01-11A6
Unité de vente
€13.21
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à embase
Modèle 1
pivotante
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
5/8-11
A en pouces
0.250
D1 en pouces
1.375
H en pouces
0.906
SW en pouces
1.063
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.