Écrou hexagonal forme basse acier trempé et bruni 07210-04-11A7
- Idéale pour les assemblages par vis exposés à de faibles contraintes
Unité de vente
€2.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
forme basse
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
trempé et bruni
D=Filetage
3/4-10
E en pouces
1.443
H en pouces
0.422
SW en pouces
1.250
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.