FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D=Filetage
1/2-13
E en pouces
1.010
H en pouces
0.484
SW en pouces
0.875
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought