FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Spherical washer levelling set
Version 1
assembly
Main material
QT steel
Surface du corps de base
trempé et bruni
D en pouces
0.656
D1 en pouces
1.375
H en pouces
0.313
α
2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought