FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin de compensation à rotule
Modèle 1
groupe
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D en pouces
1.313
D1 en pouces
2.500
H en pouces
0.500
α
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté