FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle
Modèle 1
modèle lourd
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1 en pouces
0.281
D2 en pouces
0.625
H en pouces
0.188
pour vis en pouces
1/4
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
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté