Vis d'articulation acier de traitement trempé et bruni 07180-01-A3L40CML05
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
Unité de vente
19,16 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d'articulation
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
B en pouces
1.500
D1 en pouces
5/16-18
D2 en pouces
0.250
D3 en pouces
0.625
L en
pouces
3.000
S en pouces
0.313
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.