Vis d'articulation avec surface d’appui acier de traitement trempé et bruni 07181-10-A6L42CQL12
- Peuvent servir de boulons, de charnières de pivotement et de glissières
Unité de vente
€37.66
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis d'articulation
Modèle 1
avec surface d’appui
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
trempé et bruni
B en pouces
2.000
B1 en pouces
3.625
D1 en pouces
3/4-10
D2 en pouces
0.750
D3 en pouces
1.500
L en
pouces
4.500
R en pouces
0.750
S en pouces
0.875
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.