FR
Sélectionnez votre langue
Designation
T-Slot bolt
Version 1
lightweight
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
A in inch
1/2
B in inch
2.000
D1 in inch
1/2-13
E1 in inch
0.875
E2 in inch
0.875
K in inch
0.313
L inch
4.000
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
Material
Carbon steel.
Version
Black oxidised.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought