FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis pour rainure en T
Modèle 1
modèle léger
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
A en pouces
3/4
B en pouces
1.500
D1 en pouces
3/4-10
E1 en pouces
1.250
E2 en pouces
1.563
K en pouces
0.469
L en pouces
2.000
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté