Swivel foot vibration absorbing stainless steel 27806-3A6
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du patin
Sales unit
30,73 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Version 1
vibration absorbing
Main
material
stainless steel
D1=D1 (inch)
5/8-11
D=plate diameter
50
H=Height
40
D3
40,5
H1
32
H2
7
H3
by 0 / 0.4 / 0.6
N/mm²
8 / 6.8 / 5.9
Load rating
max. kN
0,435
SW
24
T
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition
Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique
correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) voir 07144.
Indication de dessin
1) Amortisseur
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.