Swivel foot vibration absorbing steel 27806-1A5
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- L'amortisseur absorbe les vibrations et prévient tout glissement du patin
Sales unit
€21.38
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Swivel foot
Version 1
vibration absorbing
Main
material
steel
D1=D1 (inch)
1/2-13
D=plate diameter
40
H=Height
34
D3
30,5
H1
26
H2
6
H3
by 0 / 0.4 / 0.6
N/mm²
8 / 6.8 / 5.9
Load rating
max. kN
0,212
SW
19
T
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
Finition acier :
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Patin en acier, Rotule en acier de décolletage.
Finition Inox :
Patin et rotule en Inox.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12).
Finition
Finition acier :
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
rotule trempée et brunie, patin bruni.
Finition Inox :
poli.
Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant.
Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique
correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase de pied articulé. Pied large à rotule (sans amortisseur de vibrations) voir 07144.
Indication de dessin
1) Amortisseur
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.