Pied réglable acier 27790-11040A3X25
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc
- Écrous adaptés inclus
Unité de vente
€9.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied réglable
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
caoutchouc
D1=D1 (inch)
5/16-18
H1=Hauteur totale
49,5
H=Hauteur
15
L=longueur de filetage
25
Capacité de charge
kN max. (charges
statiques uniquement)
3
D
40
H2
24,5
SW en pouces
1/2
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
Embase, broche filetée en acier.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Nota
Pieds réglables en acier avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livrés avec écrou adapté.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Livrés avec écrou adapté.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.