EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
steel
Component material
rubber
D1=D1 (inch)
1 1/4-7
H1=Total height
293
H=Height
28
L=thread length
250
D
100
H2
43
Load rating max. kN (static load only)
15
SW
1 1/4
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
Embase, broche filetée en acier.
Surface d'appui en caoutchouc (NBR) 80 Shore.
Finition
Embase et broche filetée en acier, zinguées.
Surface d'appui en caoutchouc vulcanisée, noire.

Nota
Pieds réglables en acier avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Livrés avec écrou adapté.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought