FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied réglable
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
caoutchouc
D1=D1 (inch)
3/4-10
H1=Hauteur totale
148
H=Hauteur
35
L=longueur de filetage
100
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
30
Code acier
1.4301
D
150
H2
48
SW en pouces
5/8
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
Embase, broche filetée en inox 1.4301 (correspond à AISI 304).
Revêtement en caoutchouc (NBR) 80 Shore, conforme FDA.

Finition
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, brute.
Surface d’appui en caoutchouc vulcanisée, noire.
Nota
Pieds réglables en inox avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.

Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche 5/8-11, l’ouverture de clé repose sur deux pans.

Livrés avec écrou adapté.
Sur demande
Embase et broche filetée en inox 1.4401.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté