Bride Pour tube rond aluminium tribofinition 29032-5CS
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Réglable à 180° sans paliers
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
€59.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride
Modèle 1
Pour tube rond
Modèle 2
articulé
Type de produit
sans denture
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
tribofinition
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
A=Diamètre intérieur (inch)
1
B=Diamètre intérieur (inch)
1
C
45
D
40
E
42
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M8x35
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
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis à tête hexagonale et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis à tête hexagonale et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Fonction
Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.