Bride en T aluminium zingué 29006-5D4D4
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Unité de vente
48,72 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride
Modèle 1
en T
Modèle 2
pour tube rond
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
zingué
Matériau
des composants
acier
A=Diamètre intérieur (inch)
2
B=Diamètre intérieur (inch)
2
C
63
D
66
E
66
F
84
G
66
H
71
K
131
L
149
M
98
P
45
R
123
S
M10x35
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
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A et B sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.