Bride avec bride aluminium tribofinition 29014-5D4
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Sales unit
46,60 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tube clamp
Version 1
with flange
Main
material
aluminium
Surface finish
body
tumbled
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A=Internal diameter (inch)
2
G=-Width
90
L=height
98
M= length
128
B
11
C
50
D
66
E
65
F
83
H
98
K
85
N
14
O
62
P
45
R
60
S
M10x35
U
100
hole
arrangement
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
Fonte d'aluminium.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Les dimensions A sont en pouces, toutes les autres dimensions sont en mm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.