FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage
Matériau du corps de base
polyuréthane
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé
-
2
-
6
-
7 7/8
A en pouces
2 3/16
B1 en pouces
3 3/8
B2 en pouces
2 7/16
B3 en pouces
4 1/2
Charge admissible en lbs
4410
D1 en pouces
9/16
L en pouces
6 1/4
L1 en pouces
5 1/4
L2 en pouces
4 15/16
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
5 3/16
Type de fixation
plaque à visser
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
Corps en acier soudé solide. Roues avec corps en fonte grise et bandage en Extrathane.
Finition
Le corps est une structure solide en acier soudé, corps de roulette pivotante avec butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne de pivotement, protection contre la poussière et les projections d’eau, avec graisseur. Roues avec roulement à billes de précision.
Nota
Boulon central soudé et vissé, protégé contre le desserrage inopiné.
Axe vissé.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté