FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Roulette pivotante
Modèle 1
avec système de blocage
Forme
D
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
Surface des composants
zingué, passivé bleu
-
2
-
8
-
9 5/8
A en pouces
2 3/8
B1 en pouces
3 3/8
B2 en pouces
2 7/16
B3 en pouces
4 1/2
Charge admissible en lbs
4960
D1 en pouces
9/16
L en pouces
6 1/4
L1 en pouces
5 1/4
L2 en pouces
4 15/16
Palier de roue
roulement à billes
R en pouces
6 3/8
Type de fixation
plaque à visser
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
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Corps moulé. Corps de roulette pivotante avec double roulement à billes dans la couronne pivotante et protection anti-chocs. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé. Roues résistantes aux chocs et aux collisions.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté