Roulette fixe sans système de blocage polyamide 95042-D5L201
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Se déplacent aisément sur les sols lisses
- Résistance élevée à l'usure
Unité de vente
32,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
B1 en pouces
1 3/4
B3 en pouces
2 1/2
Charge admissible
en lbs
660
D1 en pouces
5/16
L en
pouces
3 5/8
L1 en pouces
3 1/16
L2 en pouces
2 3/4
Palier de roue
Palier lisse
R en pouces
1 9/16
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Corps : embouti.
Nota
Axe vissé.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.