Roulette fixe sans système de blocage polyamide 95042-G1L201
- Très grande résistance chimique à de nombreuses substances agressives
- Se déplacent aisément sur les sols lisses
- Résistance élevée à l'usure
Sales unit
42,64 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Roulette fixe
Modèle 1
sans système de blocage
Matériau
du corps de base
polyamide
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué, passivé bleu
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
B1 en pouces
1 3/4
B3 en pouces
2 1/2
Charge admissible
en lbs
660
D1 en pouces
5/16
L en
pouces
3 5/8
L1 en pouces
3 1/16
L2 en pouces
2 3/4
Palier de roue
Palier lisse
R en pouces
2 1/2
Type de fixation
plaque à visser
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Corps en tôle d’acier. Roues en PA 6.
Finition
Corps : embouti.
Nota
Axe vissé.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Roues fixes avec plaque de fixation.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.