{"product":{"productId":"agid.27595","price":136.05,"name":"Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme B"},"currency":"EUR"}
- Boîtier en aluminium de qualité
- Prises de courant disposées à 45°, également adaptées aux grandes fiches coudées
- Modèle ESD disponible
- Disponibles avec chargeurs USB
Description
Matière
Boîtier : aluminium.
Embouts : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Inserts de prises : plastique PA.
Prises USB : plastique ABS.
Interrupteurs : plastique ABS/PA.
Embouts : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Inserts de prises : plastique PA.
Prises USB : plastique ABS.
Interrupteurs : plastique ABS/PA.
Finition
Boîtiers : anodisé naturel (anodisé noir pour le modèle ESD).
Embouts : noirs.
Inserts de prises : noirs.
Prises USB : noires.
Interrupteurs : bleu, éclairé (orange, éclairé pour le modèle ESD).
Embouts : noirs.
Inserts de prises : noirs.
Prises USB : noires.
Interrupteurs : bleu, éclairé (orange, éclairé pour le modèle ESD).
Nota
Blocs de prises de qualité industrielle robuste pour l'alimentation électrique des postes de travail. Les prises sont enchâssées dans un profilé en aluminium avec rainure 8 de type I à l'arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l'aide des accessoires disponibles séparément.
Les prises disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'extrémité de chaque embout et, en fonction du modèle, peuvent être activées par un interrupteur marche/arrêt éclairé. Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue à l'aide du câble d'alimentation vendu séparément. Un raccord de liaison ou un câble de raccordement permet de relier plusieurs prises directement ou à distance les unes des autres (raccordement de 6 blocs multiprises max., longueur de câble de 8 m max. pour le câble d'alimentation et le câble de raccordement. Puissance de raccordement max. 3 500 watts). Il est possible de brancher d'autres blocs multiprises ou des lampes à LED sur la sortie de courant.
Le bloc multiprises est également disponible avec un module comportant deux prises USB. Les chargeurs USB avec SMART-IC permettent d'alimenter et de charger des tablettes, des téléphones portables et d'autres appareils mobiles.
Les prises disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'extrémité de chaque embout et, en fonction du modèle, peuvent être activées par un interrupteur marche/arrêt éclairé. Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue à l'aide du câble d'alimentation vendu séparément. Un raccord de liaison ou un câble de raccordement permet de relier plusieurs prises directement ou à distance les unes des autres (raccordement de 6 blocs multiprises max., longueur de câble de 8 m max. pour le câble d'alimentation et le câble de raccordement. Puissance de raccordement max. 3 500 watts). Il est possible de brancher d'autres blocs multiprises ou des lampes à LED sur la sortie de courant.
Le bloc multiprises est également disponible avec un module comportant deux prises USB. Les chargeurs USB avec SMART-IC permettent d'alimenter et de charger des tablettes, des téléphones portables et d'autres appareils mobiles.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
80161 Câble d'alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
80161-10 Coupleurs.
80161-49 Caches de recouvrement.
07075-01 Tasseau raccord direct.
07075-02 Tasseau raccord de profilé.
10242-01 Équerre en acier.
10905 Plaques de raccordement.
80161-05 Câble de raccordement.
80161-10 Coupleurs.
80161-49 Caches de recouvrement.
07075-01 Tasseau raccord direct.
07075-02 Tasseau raccord de profilé.
10242-01 Équerre en acier.
10905 Plaques de raccordement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.