{"product":{"productId":"agid.31070","price":0.95,"name":"BOUTON ÉTOILE DIN6336 D=M05X60, D1=25,FORME:L, THERMOPLASTIQUE NOIR,COMP:ACIER PASSIVÉ BLEU"},"currency":"EUR"}
Bouton étoile
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€0.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton étoile
Forme
L
Type de filetage
filetage
DIN
DIN 6336
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface
composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M5
H=Hauteur
16
L=longueur de filetage
60
D8
12
H3
8
RoHS
true
Description
Matière
Thermoplastique noir, boulon fileté en acier.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.