{"product":{"productId":"agid.32819","price":11.62,"name":"BOUTON CHAMPIGNON T. 1 D=M04, D1=21,ACIER INOX. 1.4404 NATUREL"},"currency":"EUR"}
Bouton champignon
acier inoxydable
naturel
Unité de vente
11,62 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouton champignon
Type de filetage
taraudage
Taille
1
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
Code acier
1.4404
D1=Diamètre extérieur
21
D=Filetage
M4
H=Hauteur
14,5
T=profondeur de filetage
9
D2
13
H1
7,2
RoHS
true
Description
Matière
Acier inoxydable 1.4305, acier inoxydable 1.4404.
Finition
décolleté ou grenaillé.
Sur demande
Boutons champignon avec tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.