FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride pivotante
Modèle 1
‡ droite
Modèle 2
mini
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
orange
Surface du corps de base
nickelé
B=Largeur
10
D=diamètre
23
F=Force de serrage N
320
H=Hauteur
72
L=Longueur
35
S1= course de précontrainte
1,1
B1
5,3
B2
11
B3
45
Course S
1,4
D1
M5
D2
34
D3
5,3
H1
14
H2
40
H3
28,5
H4
8
L1
30
L2
8
L3
15,3
L4
23
R
50
Y max.
33,7
Y min.
28,3

Description

Description du produit
Les ensembles de bridage pivotants sont principalement utilisés lorsqu'il faut laisser le champ libre pour insérer ou retirer des pièces.

Lorsque la position finale de serrage est atteinte, on entend un clic et on sent un enclenchement.
Matière
Corps de base en acier de traitement.
Poignée en plastique.
Broche de pression en laiton.
Finition
Corps de base traité et nickelé.
Poignée orange.
Indication de dessin
1) Position desserrée
2) Course de précontrainte
3) Position de serrage initiale
4) Position bridée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté