{"product":{"productId":"agid.30580","price":11.86,"name":"INSERT DE GUIDAGE AVEC COLLERETTE DECENTRA D=9, L=17, ACIER DE CÉMENTATION1.7139"},"currency":"EUR"}
Insert de guidage
avec collerette de centrage
acier de cémentation
- Guidage précis
- Collerette de centrage
- Stabilité et positionnement
Unité de vente
11,86 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Insert de guidage
Finition 1
avec collerette de centrage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
9
L=Longueur
17
D1
14
D2
16
L1
17
L2
3
L3
3
RoHS
true
Description
Matière
Douille de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les douilles de guidage en acier avec collerette de centrage sont des composants qui peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules. Elles sont utilisées pour assurer un guidage, un alignement et un positionnement précis d'outils, de moules ou d'autres pièces mobiles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.