FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Levier À Serrage Rapide
Type de filetage
filetage
Taille
9
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir RAL 9005
Surface corps
laqué poudre
A1=Longueur de poignée
41,7
A=Longueur de poignée
36,2
B=Largeur
14,4
D=Filetage
M4
H1=Hauteur
13,5
L=longueur de filetage
10
B1
11,5
Course S
1
D1
10,7
D2
6
Force FH N
90
Force de serrage F (kN)
1,5
H
9
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800

Description

Description du produit
Ce levier à came est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière

Levier de poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200.

Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.

Axe d'articulation en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.

Goujon fileté en acier, classe de résistance 5.8, ou en inox 1.4305.

Finition
Levier de poignée laqué époxy noir à structure fine ou rouge signalisation à structure fine.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté en acier passivé bleu ou en inox brut.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle 04234 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté