FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
rondelle
Finition 1
pour tubes de guidage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
14
H=Hauteur
3
D1
6,2
RoHS
true

Description

Matière
Rondelles en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les rondelles pour tubes de guidage peuvent être utilisés dans la fabrication d'outils et de moules. La rondelle est utilisée pour optimiser le fonctionnement, la stabilité et la précision des tubes de guidage, des outils ou des moules.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté