{"product":{"productId":"agid.32873","price":162.13,"name":"PROFILÉ ALUMINIUM LÉGER 6000X40X40,TYPE I"},"currency":"EUR"}
Profilé aluminium
Léger
- Modèle léger pour des constructions au poids optimisé
- Compatible avec les systèmes de profilés courants
- Résistant aux rayures et à la corrosion
- Polyvalence modulaire grâce aux nombreux accessoires
- Galvanisé
Unité de vente
162,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profilé aluminium
Modèle 1
Léger
Modèle 2
Type I
B=Largeur
40
H=Hauteur
40
L=Longueur
6000
F1 max.
kN
2,5
Largeur de rainure
8
Profil
40x40
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.T66 (AlMgSi0,5 F25).
Finition
Vieilli artificiellement, anodisé incolore.
Nota
Profilé aluminium, modèle léger, pour des constructions au poids optimisé.
Sur demande
Coupe en onglet 15°, 30° ou 45°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.