{"product":{"productId":"agid.36534","price":25.7,"name":"Consoles profilées de type B et de type I"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
thermolaquées couleur aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Consoles profilées de type B et de type I, forme A
à partir de
€25.70
hors TVA
hors frais d’envoi
Consoles profilées de type B et de type I, forme B
à partir de
€31.87
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte d’aluminium.
Finition
thermolaquées couleur aluminium.
Nota
Consoles profilées pour la fixation de profilés aluminium directement au sol.
La console profilée peut être vissée sur les profilés à l’aide de tasseaux.
Forme A : convient au profilé 40X40.
Forme B : convient au profilé 40X80.
La console profilée peut être vissée sur les profilés à l’aide de tasseaux.
Forme A : convient au profilé 40X40.
Forme B : convient au profilé 40X80.
Montage
1. Fixez la console profilée au sol.
2. Insérez les tasseaux dans le profilé aluminium.
3. Placez le profilé aluminium dans la console profilée et fixez-le à l’aide de vis.
2. Insérez les tasseaux dans le profilé aluminium.
3. Placez le profilé aluminium dans la console profilée et fixez-le à l’aide de vis.
Accessoire
Tasseaux 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.