{"product":{"productId":"agid.17159","price":5.58,"name":"ANGLE 28X28X28 ZINC, TYPE I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Équerre
zinc
- Conçus pour renforcer des constructions en profilés
- Élément de fixation pour tous les composants
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants
- Éléments de fixation inclus
Unité de vente
5,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Modèle 2
Type I
Matériau
du corps de base
zinc
B=Largeur
28
BN=Pour rainure
6
H=Hauteur
28
L=Longueur
28
A
22,5
A1
11
A4
23
A5
27
D
6,5
H1
32
Modèle
30 x 30
N
6
T
4
Type
I
Description
Matière
Équerre zinc injecté haute pression.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Vis et tasseau acier.
Cache de recouvrement polyamide, renforcé de fibre de verre.
Finition
Équerre peinte couleur aluminium.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Vis et tasseaux zingués.
Caches de recouvrement noir.
Nota
Conçus pour renforcer des constructions en profilés et pour relier entre eux des profilés, par adhérence et sans usinage. Également utilisables comme éléments de fixation (par ex. embase) pour les composants que vous souhaitez.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.