FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaquette
Modèle 2
Type I
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
noir
Surface du corps de base
thermolaqué
B=Largeur
40
BN=Pour rainure
8/10
L=Longueur
80
T=hauteur
5
A
40
D pour vis
M8
Type
B & I

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
noire, laquée époxy couleur aluminium ou zinguée.
Nota
Un élément de fixation universel pour un assemblage et un raccordement stables de profilés, d'éléments à surface plane ou d'étagères légères.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté