FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Équerre de cadre permettant de relier deux rails de montage à un angle de 90°.

Convient pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté