{"product":{"productId":"agid.35815","price":8.63,"name":"Équerre de raccordement 90° prémontée pour rails de montage à profil en C système 41"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Équerre de raccordement prémontée permettant de relier facilement deux rails de montage.
Cette équerre de raccordement permet un alignement précis des rails à un angle de 90° les uns par rapport aux autres. Assemblage par adhérence par insertion dans le profilé du rail et serrage à l’aide de quatre vis. Ou assemblage par concordance de forme par insertion des quatre vis dans le dos du profilé.
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Cette équerre de raccordement permet un alignement précis des rails à un angle de 90° les uns par rapport aux autres. Assemblage par adhérence par insertion dans le profilé du rail et serrage à l’aide de quatre vis. Ou assemblage par concordance de forme par insertion des quatre vis dans le dos du profilé.
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.