FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Élément de liaison prémonté pour relier facilement deux rails de montage.

Le connecteur de rails permet un alignement précis des rails entre eux. Assemblage par adhérence par insertion dans le profilé du rail et serrage à l’aide de quatre vis. Ou assemblage par concordance de forme par insertion des quatre vis dans le dos du profilé.

Convient pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté