{"product":{"productId":"agid.35805","price":4.95,"name":"Connecteur de rails pour rails de montage à profil en C système 41"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Galvanisé à chaud.
Vis et plaques filetées électro-zinguées.
Vis et plaques filetées électro-zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Galvanisé à chaud.
Vis et plaques filetées électro-zinguées.
Vis et plaques filetées électro-zinguées.
Nota
Élément de liaison prémonté pour relier facilement deux rails de montage.
Le connecteur de rails permet un alignement précis des rails entre eux. Assemblage par adhérence par insertion dans le profilé du rail et serrage à l’aide de quatre vis et de plaques filetées.
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Le connecteur de rails permet un alignement précis des rails entre eux. Assemblage par adhérence par insertion dans le profilé du rail et serrage à l’aide de quatre vis et de plaques filetées.
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.