FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Languette triangulaire permettant de relier trois rails de montage (en longueur, en largeur ou en diagonale). La languette triangulaire est montée en applique.

Convient pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté