FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Pied profilé permettant une fixation sûre des rails de montage au sol, au plafond ou au mur. La disposition décalée des trous oblongs dans la plaque de base permet un alignement optimal du pied profilé.

Convient pour les profilés de montage système 28 (28/28).
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/41).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté