FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
La pince de serrage est un étrier de serrage permettant la fixation de rails de montage sur des poutres en acier. La pince de serrage est fixée des deux côtés de la poutre (il faut systématiquement utiliser 2 pinces de serrage par poutre en acier). Le perçage ou le soudage n’est pas requis. La pince de serrage est adaptée à différentes largeurs/épaisseurs de poutre.

Convient pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Convient pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté