{"product":{"productId":"agid.35824","price":4.28,"name":"Pinces pour poutres pour rails de montage à profil en C systèmes 28 et 41"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
La pince pour poutre est un élément de serrage destiné à fixer des rails de montage sur des poutres en H ou en T dont l’épaisseur de bride est comprise entre 10 et 25 mm. La pince pour poutre est fixée des deux côtés de la poutre (il faut systématiquement utiliser 2 pinces par poutre en acier). Le perçage ou le soudage n’est pas requis.
Conviennent pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Conviennent pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Conviennent pour les profilés de montage système 28 (28/15 et 28/28).
Conviennent pour les profilés de montage système 41 (41/22 et 41/41).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.