{"product":{"productId":"agid.35774","price":15.78,"name":"Rails de montage à profil en C système 41, perforés"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Nos rails en C sont la solution idéale pour une fixation sûre et flexible de composants dans diverses applications industrielles et commerciales. Ils se caractérisent par leur conception robuste et leurs possibilités d’utilisation multiples, et conviennent donc parfaitement aux projets de montage et de fixation.
Matière
Acier de traitement.
Finition
galvanisé.
Nota
Nos rails de montage offrent une excellente base pour la réalisation de constructions complexes. Ils permettent de réaliser des installations horizontales et verticales en toute sécurité. Ils servent de base pour une fixation sûre de tuyauteries, d’installations électriques ou d’autres composants dans la construction mécanique, la technique du bâtiment ou l’installation électrique.
La lèvre du rail est moletée afin de pouvoir supporter des charges verticales en association avec les accessoires adaptés.
La lèvre du rail est moletée afin de pouvoir supporter des charges verticales en association avec les accessoires adaptés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.