{"product":{"productId":"agid.36029","price":4.8,"name":"Axe d\u2019articulation avec dispositif anti-rotation pour ISO 15552 / 21287"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Axe d’articulation (sphérique) avec circlip et dispositif anti-rotation. Cet axe zingué est conçu pour la fixation pivotante de vérins selon les normes ISO 15552 et ISO 21287. La goupille élastique enfoncée empêche l’axe d’articulation de tourner.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.