{"product":{"productId":"agid.36024","price":13.25,"name":"Brides pivotantes à fourche pour ISO 15552 / 21287"},"currency":"EUR"}
Matière
Palier support en aluminium.
Palier lisse en acier fritté avec revêtement en téflon.
Boulons et vis en acier.
Palier lisse en acier fritté avec revêtement en téflon.
Boulons et vis en acier.
Finition
Palier support brut.
Boulons et vis zingués.
Boulons et vis zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Brides pivotantes à fourche pour ISO 15552 / 21287, forme A
à partir de
€13.25
hors TVA
hors frais d’envoi
Brides pivotantes à fourche pour ISO 15552 / 21287, forme B
à partir de
€14.25
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Palier support en aluminium.
Palier lisse en acier fritté avec revêtement en téflon.
Boulons et vis en acier.
Palier lisse en acier fritté avec revêtement en téflon.
Boulons et vis en acier.
Finition
Palier support brut.
Boulons et vis zingués.
Boulons et vis zingués.
Nota
Bride pivotante pour vérins normalisés et compacts selon les normes DIN ISO 15552 et DIN ISO 21287. Cette bride pivotante sert au montage pivotant de vérins pneumatiques.
Montage à l’arrière (couvercle de fermeture).
Forme A : standard.
Forme B : avec palier lisse en bronze fritté.
Montage à l’arrière (couvercle de fermeture).
Forme A : standard.
Forme B : avec palier lisse en bronze fritté.
Contenu de la livraison
1x bride pivotante.
1x boulon.
2x circlips.
4x vis à tête cylindrique.
1x boulon.
2x circlips.
4x vis à tête cylindrique.