FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Palier support en aluminium.
Palier lisse en acier fritté avec revêtement en téflon.
Vis en acier.
Finition
Palier support brut.
Vis zinguées.
Nota
Bride pivotante pour vérins normalisés et compacts selon les normes DIN ISO 15552 et DIN ISO 21287. Cette bride pivotante sert au montage pivotant de vérins pneumatiques.

Montage à l’arrière (couvercle de fermeture).

Forme A : standard.
Forme B : avec palier lisse en bronze fritté.
Contenu de la livraison
1x bride pivotante.
4x vis à tête cylindrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté