FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Fixation à pied pour vérins normalisés et compacts selon les normes DIN ISO 15552 et DIN ISO 21287. Cette fixation à pied sert au montage fixe de vérins pneumatiques.

En règle générale, le vérin pneumatique est monté à l’aide de deux fixations à pied à l’avant et à l’arrière.

Il est toutefois également possible de réaliser le montage avec une seule fixation à pied à l’avant ou à l’arrière.
Contenu de la livraison
1x fixation à pied.
2x vis à tête cylindrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté