{"product":{"productId":"agid.36016","price":4.57,"name":"Paliers support avec boulons pour ISO 6432"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué.
Nota
Palier support pour vérins ronds selon la norme ISO 6432.
Ce palier support sert au montage pivotant de vérins pneumatiques selon la norme ISO 6432.
Montage à l’arrière (couvercle de fermeture).
Ce palier support sert au montage pivotant de vérins pneumatiques selon la norme ISO 6432.
Montage à l’arrière (couvercle de fermeture).
Contenu de la livraison
Palier support, boulons et circlips.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.